Soluzioni di azionamento per applicazione sottomarina
Emerson offre una soluzione di azionamento valvole sottomarina che comprende i prodotti BettisTM, DantorqueTM e ShaferTM.
Il meccanismo a forcella simmetrico Bettis, con oltre 40 anni di esperienza alle spalle, offre una rotazione di un quarto di giro con una funzionalità di sicurezza, che blocca il modulo della molla in posizione sotto carico.
Gli attuatori Bettis serie GS, ideali per le applicazioni sottomarine, sono disponibili con sistemi di intervento ROV o diver e sono ideali per montanti e altre applicazioni a prova di guasto. Bettis offre un'attuazione sottomarina di alta qualità per le valvole
Gli attuatori Dantorque, con 26 anni di esperienza alla spalle, sono disponibili nella versione a un quarto di giro basata su scanalature elicoidali e sono perfetti per le applicazioni sottomarine. Gli attuatori sono progettati con la massima precisione, compatti e concentrici e producono una coppia perfettamente bilanciata per lo stelo della valvola.
Le DTU Dantorque sono personalizzate per gli interventi e le installazioni ROV o per i recuperi in acque estremamente profonde. Gli attuatori sono ideali per le SSIV, tecnologicamente sofisticati e pensati per le applicazioni critiche con le valvole. Gli operatori di ingranaggi planetari Dantorque sono compatti e progettati per acque estremamente profonde con una coppia bilanciata. Specificamente progettati per gli interventi ROV.
Gli attuatori sottomarini Shafer, con oltre 40 anni di esperienza alle spalle, sono attuatori a segmenti oscillanti e doppia azione disponibili con coppia bilanciata a un quarto di giro, senza la necessità di ingranaggi interni o meccanismi di conversione della potenza. Questo attuatore sottomarino è estremamente efficiente e compatto e non richiede compensazioni della pressione. Gli attuatori a segmenti oscillanti rotanti rappresentano una soluzione eccellente per un manifold e per altre applicazioni in spazi ristretti. Shafer è leader nel campo dell'attuazione sottomarina innovativa e di9 alta qualità.
Che l'applicazione riguardi una piattaforma offshore, una chiatta, un terminale di carico offshore, un impianto criogenico o una stazione di pompaggio di fanghi, la HPU Shafer si adatterà alla perfezione alle esigenze specifiche sottomarine o della piattaforma offshore.