Che cosa sono le valvole di regolazione a farfalla?
Le valvole a farfalla Fisher ad alte prestazioni sono utilizzate nelle applicazioni di regolazione che richiedono grandi capacità di portata e un ingombro ridotto.
Le valvole a farfalla sono tipi di valvole rotative che utilizzano un disco per controllare il flusso attraverso una tubazione. Il disco generalmente è ruotabile fino a 90 gradi e fornisce una caratteristica di regolazione lineare. Per applicazioni di controllo della regolazione, un tipo di valvola a farfalla è ora diventato lo standard del settore: le valvole a farfalla ad alte prestazioni (HPBV) o le valvole a doppio eccentrico. Tra i loro vantaggi sono inclusi un passaggio diretto, una molto alta e la possibilità di far passare solidi e viscosi.
Le valvole a farfalla ad alte prestazioni sono destinate ad applicazioni di servizio generiche che non richiedono un controllo preciso della regolazione.
Sono di frequente utilizzate in applicazioni che richiedono grandi dimensioni e alte temperature, grazie al loro costo ridotto rispetto ad altri tipi di valvole di controllo. È necessario fare attenzione alle dimensioni e all’applicazione di questo tipo di valvola, in modo da eliminare problemi di controllo associati a cambiamenti di portata del processo. Il loro funzionamento è soddisfacente in applicazioni a portata costante I modelli che utilizzano un otturatore caratterizzato sono in grado di espandere il campo di controllo fino a quello di una valvola a segmento sferico.
I tipi di connessione disponibili includono wafer, lug, e doppia-flangia.
Il campo di regolazione per le valvole a farfalla ad alte prestazioni è circa il 30-50%,un terzo rispetto alle valvole a sfera o a globo.
Di recente sono uscite valvole a farfalla con dischi sagomati dotati di una caratteristica intrinseca di equi-percentuale, la quale offre una caratteristica installata lineare.
Una valvola a farfalla con questa configurazione offre buon controllo con un guadagno accettabile da 0,5 a 2,0 da un’apertura da circa il 10% al 70%, un incremento del campo di controllo di quasi il triplo se confrontato con tipiche valvole a farfalla ad alte prestazioni delle stesse dimensioni. Questo campo di controllo ampliato è uguale a quello di una valvola a sfera segmentata o a globo.