Prima di essere trasferiti nella vasche di digestione, i fanghi vengono conservati in serbatoi. In questi serbatoi i fanghi vengono sottoposti a un processo di ispessimento a gravità, durante il quale le particelle solide si depositano sul fondo (processo di idroestrazione). Il trasmettitore di livello non contattivo Rosemount 1208 fornisce misure di livello senza contatto e affidabili dell'interno del serbatoio di ispessimento dei fanghi, contribuendo a proteggere l'impianto dalla tracimazione e monitorando accuratamente il livello e la portata dell'effluente. Il Rosemount 1208 non risente delle condizioni ambientali quali condensa o variazioni di temperatura e utilizza algoritmi intelligenti per evitare falsi echi dagli agitatori.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™, idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in opera, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Omologato NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.