Dopo il passaggio attraverso il digestore, i fanghi vengono trasferiti in una vasca di stoccaggio o tampone, dove restano stoccati prima di essere inviati al processo di drenaggio. Il trasmettitore di livello non contattivo Rosemount 1208 fornisce misure di livello costanti e robuste all'interno dei serbatoi di stoccaggio dei fanghi, in modo che l'alimentazione dei fanghi possa essere ottimizzata e gli operatori dell'impianto possano evitare tempi di fermo non necessari, garantendo al contempo un'alimentazione ottimale ai processi di drenaggio. Con i serbatoi intermedi in plastica, il Rosemount 1208 offre misure costanti e accurate direttamente attraverso il tetto del serbatoio in plastica chiuso.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW dotato di tecnologia Smart Echo Supervision™, idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in opera, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Omologato NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.