Le opzioni di CPU e memoria consentono al PC industriale PACSystems IPC 2010 di supportare applicazioni edge-located per connettività, visualizzazione e analisi dei dati
CHARLOTTESVILLE, Va.(29 ottobre 2025) - Emerson ha annunciato l'aggiunta di un'unità di elaborazione centrale (CPU) e opzioni di memoria per il PC industriale compatto (IPC) PACSystems™ IPC 2010. L'IPC 2010 offre prestazioni di calcolo e funzionalità grafiche ad alta efficienza in un fattore di forma estremamente compatto ma robusto.
Questo lo rende particolarmente adatto per attività informatiche impegnative in aree remote, come la connessione con PLC, telecamere, sensori, misuratori di portata, manifold di valvole e qualsiasi altro dispositivo intelligente che richieda connettività dati, visualizzazione e analisi. Le applicazioni software disponibili includono supporto per la registrazione di serie temporali, il monitoraggio remoto, il rilevamento delle perdite, la manutenzione preventiva e molti altri ruoli.
Come altri prodotti premiati della linea di prodotti PACSystems IPC, IPC 2010 utilizza la tecnologia di raffreddamento senza ventola e la memoria saldata per garantire un'elevata affidabilità e una lunga durata di implementazione, garantendo un vantaggioso costo totale di proprietà. Le tecnologie brevettate Emerson e la lunga esperienza industriale garantiscono all'utente la certezza che l'IPC 2010 resisterà anche alle condizioni di temperatura e vibrazioni più difficili per lunghi periodi di tempo.
Gli identificatori possono ancora selezionare la CPU a 2 core originale e ora hanno la possibilità di scegliere la nuova CPU a 4 core per le applicazioni più esigenti, in entrambi i casi con 2 o 4 gigabyte dimemoriao. L'IPC 2010 viene fornito con due porte Ethernet 10/100/1000 BASE-T, una DisplayPort via USB-C, due porte USB 2.0 e una porta RS-232 per una connettività flessibile, con memoria interna eMMC da 64 GB e uno slot per scheda MicroSD per la memorizzazione rimovibile. Sono disponibili due campi di temperatura di esercizio: commerciale da -20 a +70 gradi Celsius e con estensione da -40 a +70 °C.
IPC 2010 è ideale per diversi ruoli di elaborazione Edge e può essere ordinato in una delle quattro configurazioni seguenti:
- Linux™: Una versione solo per il sistema operativo di base, ideale per lo sviluppo personalizzato da parte degli utenti.
- PACEdge: Una piattaforma di abilitazione edge flessibile con tutti gli strumenti necessari per raccogliere, archiviare, elaborare, condividere, visualizzare, proteggere e integrare i dati.
- PACEdge con Avanti: Un centro di comunicazione gateway con librerie di protocolli integrate per gestire i flussi di dati tra dispositivi da campo, applicazioni software e cloud, senza sforzo e in modo sicuro.
- PACEdge con Connext e WebHMI: Una soluzione di visualizzazione completa con strumenti potenti, che fornisce visualizzazioni efficaci e veloci nella consegna e nell'interpretazione di dati critici.
Nell'ambito della visione Da Pavimento a Cloud™ di Emerson, IPC 2010 consente agli utenti finali, agli integratori di sistemi e ai produttori di apparecchiature originali di creare l'Internet delle cose industriale e altre soluzioni di elaborazione Edge avanzate.
Per saperne di più su PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC, visitare il sito: https://www.emerson.com/it-it/catalog/emerson-ipc-2010.
Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds.
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale di tecnologia industriale che fornisce automazione avanzata. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.