Hermosa, la miniera di nuova generazione di South32, utilizzerà il portafoglio di software di automazione avanzato di Emerson per promuovere l'efficienza e ridurre al minimo l'impatto ambientale.Credito: Sud32. Immagine ad alta risoluzione
Il suo portafoglio di software avanzato aiuterà ad alimentare l'innovativo centro operativo remoto per il primo progetto dell'azienda di una "miniera di nuova generazione"
AUSTIN, Texas (17 novembre 2025) - Emerson (NYSE: EMR), leader globale nel campo della tecnologia industriale, ha annunciato oggi che l'azienda mineraria globale South32 ha scelto le sue soluzioni di automazione avanzate e competenze ingegneristiche per supportare il deposito di zinco del progetto della miniera di Hermosa in Arizona. Il progetto di automazione multimilionario prevede l'implementazione di sistemi integrati di operazioni remote per la prima "miniera di nuova generazione" di South32, che consentirà la produzione di minerali critici riducendo al minimo l'impatto ambientale.
È previsto un aumento della domanda globale di zinco, argento e piombo del 10-25% entro il 2035, guidato dalla crescita industriale, dall'elettrificazione e dall'espansione delle energie rinnovabili. Il progetto Hermosa produrrà questi e altri metalli critici per supportare infrastrutture di trasporto, produzione di batterie, edilizia, tecnologie di difesa, energia solare e produzione di acciaio resistente alla corrosione, per un futuro a basse emissioni di carbonio.
Il software avanzato di Emerson permette di raggiungere efficienze operative strategiche all'interno del centro operativo remoto denominato Centro di South32, attualmente in costruzione a circa 50 km dal sito minerario. Software di controllo centralizzato, sistemi di gestione degli asset, dispositivi da campo intelligenti e tecnologie per operazioni remote saranno integrati nel centro operativo per migliorare la sicurezza, l'efficienza e le prestazioni ambientali. Centro è una struttura commerciale, che ospiterà circa 200 persone a tempo pieno con l'incarico di monitorare e gestire da remoto le apparecchiature sotterranee e di superficie.
"Il progetto Hermosa rappresenta il tipo di investimento lungimirante che promuove sia la crescita economica che la sicurezza energetica", ha affermato Ram Krishnan, Chief Operating Officer di Emerson. "Combinando l'automazione avanzata con l'impegno per la responsabilità ambientale, South32 sta stabilendo nuovi standard di sostenibilità e innovazione nell'estrazione mineraria."
La piattaforma di automazione DeltaV™ di Emerson contribuirà a rendere tutto questo possibile raccogliendo dati in tempo reale da tutta la miniera in un unico sistema di controllo sicuro. Gli operatori monitoreranno e ottimizzeranno da remoto i sistemi chiave, dalla movimentazione dei minerali al consumo di energia e di acqua, consentendo al tempo stesso operazioni di estrazione mineraria completamente digitali e a basse emissioni.
Caltrol, Impact Partner di Emerson nella regione, supporterà il progetto con assistenza e manutenzione da parte di esperti, garantendo risposta rapida, standard ingegneristici coerenti e supporto di emergenza.
South32 è una società mineraria e metallurgica diversificata a livello globale con sede a Perth e con operazioni in Australia, India, Cina, Giappone, Medio Oriente, Mozambico, Paesi Bassi, Brasile, Sudafrica, Corea del Sud e Stati Uniti.