Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni migliorate

PAC Machine Edition 10.7 di Emerson

PAC Machine Edition 10.7 di Emerson offre più efficienza, flessibilità e controllo agli utenti PACSystems™, con prestazioni online migliorate, monitoraggio dei dati potenziato e funzionalità PID avanzate. Immagine ad alta risoluzione

PACMachine Edition versione 10.7 rende lo sviluppo più veloce, con un tempo di convalida più rapido dell'87% e una riduzione del 66% del tempo di memorizzazione in modalità stop

AUSTIN, Texas
(10 novembre 2025) – Emerson ha annunciato l’aggiornamento all'ultima versione, intuitiva e flessibile, della sua piattaforma di programmazione dei sistemi di controllo,  PAC Machine Edition 10.7. Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni, l'ultima versione di PAC Machine Edition rende il software più veloce e i dati più accessibili per chi usa PACSystems™.

La versione 10.7 di PAC Machine Edition offre prestazioni software significativamente superiori. Il tempo per la convalida online è stato ridotto dell'87%. Gli utenti noteranno anche una riduzione di quasi 2/3 del tempo di memorizzazione in modalità stop e un miglioramento del 74% nella verifica dell'uguaglianza.

I miglioramenti apportati alla funzione Data Monitor di PAC Machine Edition permettono agli utenti di salvare i trend di dati su un disco locale o in una cartella condivisa in rete. I dati possono essere analizzati ulteriormente grazie alla nuova funzione Data Replay. Con Data Replay, gli utenti possono impostare dei parametri di riferimento, individuare anomalie ed esportare contenuti per un'analisi dei dati più approfondita.

PAC Machine Edition 10.7 dispone inoltre di nuove funzionalità di salvataggio automatico per prevenire la perdita di dati. Inoltre, i nuovi controller PID (proporzionale-integrale-derivativo) avanzati con banda morta aiutano a evitare l'usura degli attuatori causata da piccoli cambiamenti frequenti, come la regolazione continua delle valvole con una corsa inferiore all'1%.

Per ulteriori informazioni, vedere PAC Machine Edition.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube
 

Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale di tecnologia industriale che fornisce automazione avanzata. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.