Con l'ultima versione del sistema di controllo Emerson promuove l'automazione definita dal software

Monitor dell'impianto DeltaV™ v16

DeltaV™ versione 16.LTS offre funzionalità definite dal software che riducono i costi dell'automazione, potenziano l'intelligenza operativa, migliorano la visibilità dei dati in tutta l'azienda e irrobustiscono la sicurezza informatica. Immagine ad alta risoluzione

DeltaV Versione 16.LTS accelera il percorso verso una piattaforma per le operazioni aziendali OT-ready, per integrare e ottimizzare alla perfezione le operazioni industriali

AUSTIN, Texas (20 gennaio 2026) - Emerson, leader globale nel campo dell'automazione, ha potenziato la propria piattaforma di automazione
DeltaV™ con il rilascio della versione 16 del suo sistema  DCS (Distributed Control System) e del sistema di sicurezza strumentato integrato. DeltaV versione 16.LTS offre funzionalità definite dal software che riducono i costi dell'automazione, potenziano l'intelligenza operativa, migliorano la visibilità dei dati in tutta l'azienda e irrobustiscono la sicurezza informatica. Questa versione LTS (Long-Term Support) consolida nuove funzionalità collaudate sul campo in un'unica versione.

"La velocità delle innovazioni tecnologiche e l'ascesa dell'IA industriale, insieme alle crescenti esigenze di elaborazione a livello di controllo, hanno creato un punto di svolta che richiede alle aziende un nuovo modo di unificare i dati operativi e scalare l'automazione in tutta l'azienda", ha affermato Nathan Pettus, Presidente di Process Systems and Solutions di Emerson. "DeltaV Versione 16.LTS è il passo successivo del percorso verso la piattaforma per le operazioni aziendali definita dal software che soddisferà tali esigenze, garantendo flessibilità illimitata e scelte tecnologiche a prova di futuro per gli anni a venire".

Grazie alle migliori modularità e flessibilità, la Versione 16.LTS di DeltaV consente l'implementazione e l'espansione efficienti dei sistemi di automazione. È compreso l'accesso a DeltaV IQ Controller, un controllore modulare a tolleranza di errore definito dal software distribuito in un ambiente basato su server e in grado di gestire le applicazioni di controllo di processo più esigenti. Inoltre, il modello di abbonamento flessibile di Emerson, DeltaV Flex System, offre alle aziende la piena funzionalità del DCS DeltaV e consente di pagare in base all'utilizzo nel tempo e di aumentare o ridurre rapidamente la capacità in base alle esigenze del mercato.
 
DeltaV Versione 16.LTS integra inoltre l'intelligenza mediante una connettività I/O e dati più fluida resa possibile dalle reti in campo di nuova generazione, per garantire una maggiore intelligenza e ottimizzare e gestire asset e processi. Il supporto nativo per PROFINET over Ethernet-APL sul controllore DeltaV PK consente di stabilire una connettività ad alta velocità ai dispositivi in campo in ambienti difficili per tutte le operazioni di processo e di produzione ibrida.

Il software DeltaV Continuous Historian Elite è costruito sulla potenza del portafoglio dei  prodotti AspenTech di Emerson, per offrire una base dati avanzata per l'ottimizzazione a livello aziendale. Creando una connettività perfetta tra il DCS e le soluzioni aziendali di gestione dei dati, Continuous Historian Elite consente ai dati contestualizzati di fluire liberamente in tutta l'azienda, a vantaggio delle funzionalità di analisi e intelligenza artificiale.

I miglioramenti apportati a DeltaV Live continuano a offrire una visione ampliata e coerente delle operazioni grazie allo streaming dei dati in tutto l'ambiente DeltaV Edge, a supporto del processo decisionale a livello aziendale e dell'acquisizione di una piena consapevolezza della situazione. Il nuovo DeltaV Live Enterprise View consente di accedere in modo sicuro e in sola lettura ai display all'esterno della sala controllo, per fornire i dati della sala controllo ai consumatori a livello aziendale per l'analisi dell'andamento e il miglioramento continuo delle operazioni. Altri miglioramenti riguardano l'integrazione delle applicazioni Web che consente agli utenti di portare applicazioni software di terze parti, come gli strumenti di ottimizzazione, in modo nativo all'interno dell'interfaccia di controllo DeltaV.

DeltaV Versione 16.LTS è inoltre destinato a mantenere la certificazione SSA (System Security Assurance) di livello 1 (L1) della International Society of Automation (ISA). La certificazione ISA SSA L1 fornisce la garanzia di terze parti delle pratiche secure-by-design che soddisfano i requisiti ISA/IEC-62443-3-3 e 4-1.



Media:
• Contatti:  Contatti globali di Emerson con i media

Additional resources:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Visita la pagina del software industriale di Emerson su LinkedIn
• Visita la pagina della piattaforma di automazione DeltaV di Emerson su LinkedIn
• Connettiti con Emerson su XFacebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson
EEmerson (NYSE: EMR) è leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, sta progettando il futuro autonomo, consentendo ai clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.