Soluzioni di servo-azionamento PACMotion

Soluzioni di servo-azionamento PACMotion

Migliora le prestazioni e l'efficienza delle macchine grazie a un sistema di controllo del movimento integrato ad alta velocità.

Soluzioni di movimento flessibili per le tue applicazioni ad alta velocità

PACMotion combina una soluzione integrata per il controllo assi e la logica di macchina con le prestazioni, la flessibilità e la scalabilità necessarie per l'automazione avanzata delle macchine. Configurati per offrire la massima facilità di integrazione e sviluppo, la massima precisione e resa e una manutenzione ridotta, il controllore PACMotion, i servoazionamenti e i servomotori sono progettati per lavorare insieme in applicazioni che vanno da pochi a 40 assi su un unico backplane.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di movimento flessibili per le tue applicazioni ad alta velocità
Servoazionamenti e motori PACMotion di Emerson

Vantaggi

Riduzione dei costi

Sia che tu stia implementando un nuovo sistema o modernizzando i tuoi controllori legacy, PACMotion semplifica e velocizza lo sviluppo con un unico ambiente di programmazione integrato per la logica PLC, il controllo assi, l'HMI e la sicurezza. La programmazione comune a tutte le applicazioni contribuisce a velocizzare la messa in opera e a semplificare gli aggiornamenti.

Migliora il ROI

Le soluzioni PACMotion consentono di risparmiare denaro in anticipo e nel tempo grazie alla rapida messa in opera, ai cambi rapidi, all'elevata affidabilità e alla diagnostica integrata per ridurre i tempi di inattività e il costo totale di possesso.

Aumenta la velocità e la precisione

Il design unico del controllore PACMotion consente velocità più elevate rispetto alle reti tradizionali, mentre la precisione in virgola mobile a 64 bit e la tecnologia brevettata JerkFree consentono agli utenti di programmare con un'accuratezza al microsecondo.

Prestazioni affidabili

Un turnover più rapido dei prodotti, una maggiore variabilità e una produzione più breve richiedono sistemi di controllo modulari flessibili in grado di tenere il passo con le esigenze di produzione estreme di oggi. Le soluzioni PACMotion sono tanto durevoli quanto versatili e scalabili, migliorano le prestazioni dell'applicazione e aumentano la produttività.

Brochure PACMotion

Soddisfa le esigenze dei clienti con velocità, agilità e qualità.

Scopri come Emerson può aiutarti a rispettare i tuoi impegni con soluzioni end-to-end.

Download Brochure
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.