Rompifiamma e rompifiamma per detonazione
Rompifiamma in linea, per fiamme libere, antideflagrazione e per detonazione con portata massima e perdita di carico minima.
Offriamo un'ampia scelta di rompifiamma e rompifiamma per detonazione con caratteristiche di portata massima in base a perdita di carico. Il nostro portafoglio include rompifiamma in linea, per fiamme libere, antideflagrazione e per detonazione. I rompifiamma Enardo™ utilizzano celle di assorbimento della fiamma composte da lamiere a spirale crimpate per inibire la propagazione delle fiamme assorbendo e dissipando il calore. Sono disponibili connessioni con dimensione da 3/4 a 36 pollici.