Anderson Greenwood Series 5200 Pilot Operated Pressure Relief Valves
Anderson Greenwood Series 5200 Pilot Operated Pressure Relief Valves
Anderson Greenwood
Anderson Greenwood Series 5200 Pilot Operated Pressure Relief Valves
A modulating pilot operated pressure relief valve for economizer applications that meets the stringent requirements of ASME Section I at high temperatures
Maggior rendimento del sistema con serraggio totale della valvola al 96% della pressione di taratura senza perdite.
Tutte le guarnizioni e le sedi del pilota in plastica sono chimicamente compatibili con gli inibitori della corrosione nelle applicazioni su acqua di alimentazione.
Il design equilibrato assicura il funzionamento e il sollevamento adeguati della valvola senza che la contropressione incida sugli stessi; il pilota scarica dall’uscita della valvola principale senza effetti sulla pressione di taratura.
Perdita di prodotto e inquinamento inferiori grazie alle sedi morbide che assicurano un serraggio ottimale prima e dopo i cicli di scarico.
L’azione modulante riduce al minimo il flusso e il rumore risultante durante i normali disturbi del sistema e di conseguenza i costi per l’abbattimento del rumore.
Il pilota senza flusso comporta una minore usura della sede e riduce al minimo l’ingresso di sporcizia e particolato.
La regolazione della pressione, facile e basata su un’unica impostazione, è precisa e affidabile.
Timbro ASME Sezione I per applicazioni su vapore e acqua; è disponibile anche il timbro ASME Sezione VIII per il vapore.
La robusta staffa su cui si monta il pilota protegge dalle vibrazioni e da un maneggiamento poco attento.