Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-ARCS

Sistema di controllo ridondante avanzato ASCO™

Descrizione del prodotto

La serie ARCS ASCO è una soluzione ridondante progettata nello specifico per le valvole di arresto di emergenza (valvole ON/OFF) (1) e per varie configurazioni ridondanti (1oo2, 2oo2 e 2oo3) per rispondere alle esigenze di sicurezza e disponibilità. Il sistema di pilotaggio dell'elettrovalvola ASCO ARCS 2oo3 unisce i vantaggi dei sistemi 1oo2 e 2oo2 per ottenere un elevato livello di sicurezza e affidabilità del processo.
(1) Per un'applicazione a prova di guasti delle valvole di controllo, contattare un rappresentante ASCO.

Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 1/2"
Attuazione
Azionamento diretto 3/2 vie
Materiale del corpo
SS316L corpo della valvola e manifold, SS316L e operatori elettrovalvola in alluminio

Funzionalità

  • Modulo compatto e completamente integrato: fornito come UNICO modulo completo con pre-test di fabbrica e con numero di serie unico
  • Design diretto da valvola a valvola: elimina le tubature e i raccordi fra le elettrovalvole
  • Indicazione di stato e feedback: facilita la manutenzione preventiva e il rilevamento online dei guasti
  • Valvola di isolamento singola/bypass comune (opzione): consente una semplice manutenzione online

Documenti e schemi