Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Topworx-P-DX PST

TopWorx™ DX PST con centralina HART 7

Descrizione del prodotto

La centralina TopWorx DX PST con protocollo HART® è una soluzione affidabile e di facile utilizzo per l'esecuzione di test di corsa parziale e arresto di emergenza per applicazioni di rilevanza critica. Le unità forniscono dati preziosi e informazioni diagnostiche sulle valvole, trasmettendo feedback ai sistemi IIoT (Industrial Internet of Things) mediante segnali digitali e analogici. Opzioni estese per la ridondanza dei sensori fino a 4 switch GO™ e la ridondanza del pilota fino a 2 piloti integrati, tutti protetti all'interno di un'unica custodia. Grazie al pulsante PST integrato, gli operatori possono testare le valvole senza utilizzare dispositivi aggiuntivi, semplificando la manutenzione.

Certificazioni
Modelli con certificazione a sicurezza intrinseca, antideflagrante/antincendio e per uso generico
Requisiti ambientali
IP66, IP67
UL Tipo 4/4X
Rotazione dell'albero
Da 20° a 90° (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Isteresi
0,5%
Ripetibilità
0,5%
Linearità
1/4 di giro, 1% dello span
Campo di temperatura
senza solenoidi interni e switch PST locale: da -40 °C a +80 °C (da -40 °F a +176 °F)
con solenoidi interni: da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a +140 °F)
con switch PST locale: da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
Collegamento dei terminali
Da 26 a 14 AWG
Collegamento pneumatico
1/4" npt (1,06 Cv), 1/2" npt (3,7 Cv)
Tipo di display
LCD (display a cristalli liquidi)
Controlli locali
Pulsanti
Azione valvola
Doppia, diretta (DA), e inversa (RA)
Tenute
Silicone, Buna
Tensione dei terminali 4-20 ma/HART
Minimo: 10 V CC
Massimo: 33 V CC
Pilota/SOV 1 e Pilota/SOV 2
Minimo: 22 V CC
Massimo: 26,4 V CC
28 W
Precisione del sensore di temperatura interno
±2,5 °C
Posizione analogica
Da 0 a 100%
Allarme alto (H)
22,3 mA
Allarme basso (L)
< 3,5 mA
Assorbimento di corrente multi-drop
4,0 mA
Resistenza
100K Ohm

Funzionalità

  • Feedback remoto in tempo reale con HART® 7: interfaccia AMS con lo stato del dispositivo e le variabili del dispositivo estese.
  • Calibrazione e attivazione locali e remote.
  • Allarmi selezionabili dall'utente mediante il protocollo HART®.
  • Compatibile con più sistemi di controllo distribuiti e dispositivi portatili.
  • Le funzionalità includono test dell'elettrovalvola, rilevamento di arresto di emergenza (ESD), monitoraggio della temperatura interna del dispositivo, calibrazione locale e altro ancora.
  • Predisposizione per SIL3
  • Controllo a solenoide singolo e doppio per valvole pilota integrate ed elettrovalvole esterne: SOV in architetture 1oo1, 1oo2 o 2oo2.
  • Opzioni terminali aperti, con un trasmettitore di pressione aggiuntivo e due pressostati.

Documenti e schemi