Servomotore ad alta velocità PACMotion, Hiperface DSL, con freno

Emerson

Servomotore ad alta velocità PACMotion, Hiperface DSL, con freno

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Funzionalità

  • Basato su comunicazioni aperte EtherCAT
  • Svariate opzioni per adattarle al meglio all'applicazione d'uso
  • Sostituzioni funzionali per i motori FANUC
  • A bassa inerzia per un posizionamento rapido
  • Design espandibile con un massimo di 50 assi di controllo coordinati in un unico sistema: 40 fisici e 10 virtuali
  • Integrato con software PAC Machine Edition per una programmazione coerente
  • Collegamento opzionale a cavo singolo per una manutenzione e un'installazione semplice
  • Cogging estremamente ridotto e distorsione armonica per prestazioni costantemente regolari
Codice prodotto
IC830M23E-CK92GF00
Coppia continua (Nm)
1,16
Coppia nominale (Nm)
0,98
Coppia di picco (Nm)
3,86
Larghezza della flangia (mm)
58
Lunghezza totale (freno escluso)
133,4
Tipo flangia
Montaggio alt C standard
Dispositivo di feedback
Hiperface DSL
Freno
Freno di stazionamento da 24 V
Connessioni
Connettore singolo
Albero
Linguetta aperta

Documenti e schemi