Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS

Emerson

Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Funzionalità

  • Basato su comunicazioni aperte EtherCAT
  • Svariate opzioni per adattarle al meglio all'applicazione d'uso
  • Sostituzioni funzionali per i motori FANUC
  • A bassa inerzia per un posizionamento rapido
  • Design espandibile con un massimo di 50 assi di controllo coordinati in un unico sistema: 40 fisici e 10 virtuali
  • Integrato con software PAC Machine Edition per una programmazione coerente
  • Collegamento opzionale a cavo singolo per una manutenzione e un'installazione semplice
  • Cogging estremamente ridotto e distorsione armonica per prestazioni costantemente uniformi
Codice prodotto
IC830M23E-CKBNAB00
Coppia continua (Nm)
1,16
Coppia nominale (Nm)
0,98
Coppia di picco (Nm)
3,86

Documenti e schemi