Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS, con freno

Emerson

Servomotore ad alta velocità PACMotion, BiSS, con freno

Perfetto per un'ampia gamma di esigenze di servo movimento, tra cui i robot industriali, le macchine utensili, le macchine tessili e di confezionamento e altre applicazioni analoghe di controllo del movimento dinamico

Funzionalità

  • Basato su comunicazioni aperte EtherCAT
  • Svariate opzioni per adattarle al meglio all'applicazione d'uso
  • Sostituzioni funzionali per i motori FANUC
  • A bassa inerzia per un posizionamento rapido
  • Design espandibile con un massimo di 50 assi di controllo coordinati in un unico sistema: 40 fisici e 10 virtuali
  • Integrato con software PAC Machine Edition per una programmazione coerente
  • Collegamento opzionale a cavo singolo per una manutenzione e un'installazione semplici
  • Dentatura ingranaggi estremamente bassa e distorsione armonica per prestazioni costantemente regolari
Codice prodotto
IC830M73P-KKC2AB00
Coppia continua (Nm)
41,6
Coppia nominale (Nm)
26,3
Coppia di picco (Nm)
111

Documenti e schemi