Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Rim Vent PRV

Valvola limitatrice di pressione con sfiato con bordo Enardo™

Descrizione del prodotto

Gli sfiati con bordo Enardo sono realizzati per scaricare la pressione nei serbatoi di stoccaggio di superficie e di bassa pressione, nonché nei serbatoi con tetto flottante come quelli definiti in API 12F, 12B e 650 ed EN 14015. Gli sfiati con bordo Enardo possono essere utilizzati anche per scarichi di emergenza su piccoli serbatoi di superficie ed a bassa pressione.

Dimensioni
6"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio
Materiali del peso
CS placcato in zinco
Materiali di sede e pallet
PPS
Materiali di sede e guarnizione
FEP Teflon
Impostazioni della pressione
Da 0,5 a 12 oz/poll. quadrati
Opzioni
Rivestimento speciale, Materiale del peso, Hardware, Materiale della guarnizione, Resine FRP, Camicia di vapore o tracce

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Struttura leggera
  • Parti interne PPS per una protezione dalla corrosione di livello superiore
  • Tasso di perdita non superiore di 1 SCFH ad un setpoint del 90%
  • Gruppi pallet e sede completamente sostituibili
  • Certificazione EN 13463-1, EN 13463-5