Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Series 8

Dispositivo antideflagrazione per alta pressione Enardo™ serie 8

Descrizione del prodotto

Il dispositivo antideflagrazione per alta pressione Enardo serie 8 è realizzato per proteggere da fronti di fiamme ad alta velocità e pressione inerenti alle applicazioni oltre la gamma di prestazioni di un rompifiamma standard ma non alla fase di detonazione dello sviluppo della fiamma. La serie 8 supera i rompifiamma standard per applicazioni che includono lunghezze estese di tubi con una sola curva, pressioni operative elevate e stabilizzazione della fiamma estesa sulla cella di assorbimento della fiamma.

Funzionalità

  • Progettata per una deflagrazione ad alte prestazioni
  • Portata massima
  • Caduta di bassa pressione
  • Pulizia semplice
  • Bidirezionale
  • Manutenzione ridotta
  • Cella della fiamma facilmente rimovibile
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS
Dimensioni
Da 1" a 36"
Materiale dell'alloggiamento
Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Materiali della cella
Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316 | Hastelloy
Gruppi gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opzioni
Tappi di scarico, Prese sonda temperatura, Tappi di pressione, Raccordi vari, Rivestimenti protettivi, Funzionalità speciali

Documenti e schemi