I nuovi filtri regolatori in alluminio di Emerson migliorano l'efficienza dei processi e snelliscono le catene di fornitura
I filtri regolatori in alluminio ASCO serie 641/2/3 massimizzano l'efficienza del processo fornendo portate elevate e una precisa regolazione della pressione agli strumenti a valle. Immagine ad alta risoluzione
In grado di gestire le portate più elevate, i filtri regolatori in alluminio ASCO Serie 641/642/643 consentono ai produttori di offrire soluzioni complete di valvole servoassistite da un unico fornitore.
FLORHAM PARK, N.J. (29 marzo 2023) - Emerson ha lanciato i nuovi filtri regolatori in alluminio ASCO™ Serie 641, 642 e 643, che ottimizzano l'efficienza dei processi e riducono i tempi di fermo non programmati in una vasta gamma di applicazioni di processo. Questa linea di durevoli filtri regolatori in alluminio è in grado di gestire le portate istantanee più elevate di qualsiasi altro regolatore della loro classe e fornisce una regolazione precisa della pressione
agli strumenti a valle.
Un'alternativa ai filtri regolatori in acciaio inossidabile, i filtri regolatori in alluminio ASCO sSerie 641, 642 e 643 completano la gamma completa di tecnologie di comando delle valvole di Emerson. Ciò consente ai produttori di processo di rifornirsi di tutte le soluzioni di pilotaggio delle valvole, comprese le elettrovalvole, le scatole di commutazione, i filtri regolatori e gli accessori, presso un unico partner tecnologico globale.
Rivolgendosi a un unico fornitore, i produttori possono semplificare le catene di fornitura, migliorare l'accuratezza della progettazione e accedere a un supporto ingegneristico completo. La progettazione di una soluzione di comando delle valvole che includa tecnologie di fornitori diversi divide la responsabilità del fornitore e può introdurre un'opportunità di errore.
"L'approvvigionamento di tecnologia di comando delle valvole da più fornitori richiede tempo e complica le catene di fornitura, mentre le opzioni limitate per i filtri regolatori convenzionali lasciano alcuni clienti con esigenze insoddisfatte", ha affermato Mike Howells, Marketing Manager, Process Applications per Europa, Medio Oriente e Africa in Emerson. "I nostri nuovi filtri regolatori in alluminio ASCO Serie 641, 642 e 643 semplificano l'approvvigionamento per i nostri clienti e garantiscono loro una tecnologia leader del settore che migliora l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità dei processi".
Con le portate istantanee più elevate sul mercato, fino a 370,8 piedi cubi standard per minuto (10.500 litri al minuto), i filtri regolatori in alluminio migliorano l'efficienza del processo e garantiscono il rispetto dei rigorosi requisiti di apertura/chiusura delle valvole di processo, come quelli delle valvole di arresto di emergenza. Portate istantanee più elevate forniscono più aria all'attuatore della valvola, aumentando la velocità di apertura e chiusura delle valvole di processo. A seconda dell'applicazione, chiusure lente delle valvole possono aumentare i rischi per la sicurezza.
Questi robusti filtri regolatori sono caratterizzati da una struttura robusta e da un'ingegneria avanzata che migliorano ulteriormente la sicurezza e mantengono il tempo di disponibilità dell'impianto, mentre la verniciatura a polvere specializzata garantisce un funzionamento affidabile in ambienti di processo difficili e corrosivi. Un'efficace rimozione dell'umidità mantiene i mezzi filtranti asciutti per proteggere le apparecchiature a valle e una sofisticata filtrazione dei mezzi filtranti previene la contaminazione del processo a valle.
Questa linea di regolatori a tre livelli offre una copertura da 0,25 pollici a 1 pollice ed è altamente personalizzabile. I produttori di processo possono scegliere altre caratteristiche avanzate come lo scarico rapido, che aumenta la sicurezza e la certezza operativa scaricando la pressione a valle in caso di perdite di pressione dell'aria di alimentazione, nonché varianti a bassa temperatura e a basso contenuto di rame, drenaggio manuale e automatico, certificazioni globali e molte altre opzioni per applicazioni specifiche, nei settori chimico, petrolifero e del gas, dell'energia e dei servizi pubblici, degli alimenti e delle bevande, delle acque e delle acque reflue.
Per ulteriori informazioni, vedere le specifiche, le caratteristiche e le risorse dei filtri regolatori in alluminio ASCO Serie 641, 642 e 643.
Media::
- Contatti: Contatti globali di Emerson con i media
Risorse aggiuntive:
- Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
- Connettiti con Emerson su X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un'azienda globale di tecnologia e software che fornisce soluzioni innovative per i settori essenziali del mondo. Grazie al portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.