Serie RTS

Controllo di processo e applicazioni a prova di guasto

Reale protezione dai guasti meccanica

Gli attuatori elettrici RTS a prova di guasto, con reale posizionamento a prova di guasto con ritorno a molla meccanica, sono progettati e collaudati sul campo per lo spegnimento affidabile in caso di interruzione di alimentazione o segnale. Il prodotto è stato progettato per regolare in modo indipendente la velocità del motore e i tempi di spegnimento per prevenire i guasti.

Controllo preciso del processo

La serie RTS offre una modulazione continua (S9/Classe D) e precisa per soddisfare le esigenze delle applicazioni di controllo dei processi critici.

Caratteristiche comuni a tutta la serie RTS:

  • Servizio a modulazione e ON/OFF
  • Configurazione Bluetooth®
  • Registrazione dei dati diagnostici
  • Certificazione UL, CSA, ATEX, IECEx

Prodotti

Servizi e & consulenza