Soluzioni di attuazione a emissioni zero per tubazioni per gas naturale
Le nuove normative richiedono agli operatori di ridurre le emissioni di gas naturale, pertanto gli utenti devono trovare soluzioni che funzionino allo stesso livello dell'attuazione a gas. La suite di soluzioni ECAT trasformerà i sistemi operativi delle valvole in un funzionamento a emissioni zero, garantendo affidabilità, compatibilità e prestazioni pari a quelle delle applicazioni per tubazioni critiche esistenti, dove l'affidabilità dell'apparecchiatura è essenziale.
Soluzione a emissioni zero
Raggiungi gli obiettivi di riduzione delle emissioni con la tecnologia affidabile e comprovata di Emerson.
Risparmi operativi
Elimina le emissioni e riduci i costi operativi reinvestendo il gas delle tubazioni per alimentare gli attuatori ed estendendo la manutenzione a intervalli di cinque anni.
Compatibile
Soluzione versatile che può essere configurata sia per attuatori nuovi che per retrofit. Rendi il tuo impianto a prova di futuro, indipendentemente dai cambiamenti normativi o dalle esigenze operative.
Come funziona
Utilizzando il gas della tubazione per pressurizzare il fluido idraulico e azionare la valvola, l'ECAT elimina l'esigenza di eseguire lo sfiato del gas ad alta pressione dai serbatoi attraverso il pannello di controllo.

ECAT Single Stroke Cycle Demonstration
ECAT di Shafer racchiude in sé tutta l'affidabilità funzionale e le prestazioni di un dispositivo a paletta rotante, ma progettato per zero emissioni e perfetto per applicazioni sensibili all'ambiente.
Suite di soluzioni ECAT™
ECAT™
Sistema di azionamento valvole (VOS) completo con attuatore e controlli pronti per il montaggio sulla valvola