Cos'è un attuatore a rack e pignone?
- Gli attuatori a cremagliera sono dispositivi meccanici utilizzati per aprire e chiudere automaticamente valvole o ammortizzatori, solitamente per le applicazioni industriali.
- L'espressione generica "a cremagliera" fa riferimento a una coppia di ingranaggi che convertono il movimento lineare in un movimento rotatorio. Una barra dell'ingranaggio lineare chiamata "cremagliera" incastra i denti su un ingranaggio circolare chiamato "pignone". La forza lineare esercitata sul rack provocherà un movimento rotatorio del pignone.
- Per l'automazione della valvola, un design dell'attuatore comune utilizza due rack a pistone che si muovono in direzioni opposte per garantire forze equilibrate sul pignone. In genere, la pressione pneumatica dell'aria viene utilizzata per alimentare l'attuatore. Applicando pressione ai rack del pistone, il pignone può essere ruotato nella posizione desiderata. La parte inferiore del pignone si collega allo stelo della valvola per aprire e chiudere la valvola durante la rotazione del pignone.
Come funziona
Applicazioni comuni della configurazione a cremagliera
Gli attuatori a cremagliera servono per l'automazione e il funzionamento di valvole a un quarto di giro come valvole a farfalla, a sfera e a otturatore utilizzate in settori di processo quali chimica, farmaceutica, trattamento delle acque, oil & gas, ecc.
Gli attuatori sono disponibili in due configurazioni: ritorno a molla e doppio effetto. Il ritorno meccanico a molla è progettato per le applicazioni a prova di guasti e può essere assemblato per la funzione di sicurezza "Fail-Close" o "Fail-Open".
Gli attuatori a doppia azione si possono utilizzare per una funzione di sicurezza "Fail-In-Last-Position".
Video

Video di formazione sulla sostituzione della molla di un attuatore Bettis serie RPE.
Questo video di formazione illustra come cambiare il set di molle di un attuatore serie RPE. Questo video deve essere utilizzato insieme alle istruzioni fornite nel manuale IOM, disponibile per il download dal sito Web Bettis serie RPE.