La differenza di Bettis
I costi di eccedenza e manutenzione del progetto possono rallentare le operazioni. Gli attuatori modulari con giogo scozzese di Bettis sono progettati per: Garantire efficienza e sicurezza.
Rispettare le tempistiche dei progetti grazie alla disponibilità immediata di moduli intercambiabili.
Offrire un costo di proprietà migliore con una riduzione della corrosione e una garanzia di 5 anni leader del settore.
Ridurre i costi di capitale con un utilizzo più efficiente dello spazio di progettazione. Migliorare la sicurezza sul lavoro durante il funzionamento e la manutenzione, senza il rischio di lancio accidentale della molla.
Cos'è un attuatore a staffa Scotch?
COME FUNZIONA
Gli attuatori a giogo scozzese sono dispositivi meccanici utilizzati per aprire e chiudere automaticamente valvole o ammortizzatori.
Il giogo scozzese è un meccanismo che trasforma il movimento lineare di una barra che scorre avanti e indietro in un movimento rotatorio.
La barra scorrevole è direttamente accoppiata a un pistone e a un giogo con una scanalatura che innesta un blocco scorrevole.
Quando si esercita forza sul pistone, il blocco scorrevole si sposta nella scanalatura del giogo, provocando la rotazione del giogo stesso.
Soluzioni modulari
COME FUNZIONA
Il cambiamento è una costante dei moduli alimentazione, azionamento e molla degli attuatori a giogo scozzese Bettis serie G in grado di offrire la flessibilità necessaria per le sfide in continua evoluzione. I moduli serie G possono essere assemblati per diversi requisiti della valvola con tre moduli principali: alimentazione, azionamento e molla.
I moduli vengono installati e rimossi facilmente con il semplice utilizzo di un bullone. Non sono necessari attrezzi speciali o corsi di formazione esaustivi. Nessun altro attuatore ha questo livello di funzionalità intercambiabile.
Ciclo di vita più lungo
Gli attuatori con tiranti esterni possono soffrire di corrosione prematura dovuta a una copertura inadeguata della "vernice" tra tiranti, bulloni e pareti del cilindro.
Gli attuatori modulari a giogo scozzese di Bettis sono privi di tiranti esterni ed eliminano perciò il guasto dei tiranti dovuto a fattori esterni quali corrosione o impatto. Gli attuatori serie G sono dotati di rivestimenti protettivi interni ed esterni che garantiscono il funzionamento affidabile dell'attuatore negli ambienti più difficili. Le caratteristiche costruttive consentono agli attuatori della serie G di rispettare le specifiche di IP67M e di corrosione, come confermato dal test a spruzzo di sale secondo i criteri ASTM B117
Soluzione compatta
Il design dell'attuatore modulare a staffa Scotch Serie G Bettis ha la molla all'interno del pistone per un movimento di trazione, invece di far spingere la molla sull'asta del pistone.
Uso più efficiente dello spazio e minor peso per la stessa coppia
- 20-30% di riduzione del peso
- 20-30% di risparmio di spazio
Il design della molla interna consente al baricentro dell'attuatore di essere più vicino allo stelo della valvola, riducendo il carico laterale e migliorando la durata della valvola. Con il design della serie G, il peso e lo spazio sono ridotti del 20% circa rispetto alla coppia equivalente di altri attuatori simili. Grazie al funzionamento maggiormente bilanciato, la durata del ciclo può essere migliorata fino al 40%. Estensione della durata delle apparecchiature e miglioramento del tempo di attività
Sicurezza aumentata
Gli attuatori modulari con giogo scozzese di Bettis assicurano la massima sicurezza per l'attuazione di ritorno della molla.
Con il suo design unico, la Serie G non ha alcuna pressione sul tappo terminale, mentre la funzione Tension-Lok™ impedisce il lancio della molla.
La funzione Tension-Lok blocca positivamente il modulo a molla in posizione mentre è sotto carico e in precompressione, evitando il rischio che la molla compressa si stacchi violentemente dal contenitore della molla e causi lesioni.
L'unico modo per rilasciare la molla è seguire la procedura di smontaggio corretta, dopo aver liberato la tensione e decompresso la molla.
Video