Un pacchetto di automazione valvole chiavi in mano integrato
La progettazione di un sistema di automazione valvole che fornisca un'esecuzione affidabile in condizioni estreme in luoghi remoti non è un compito semplice. Oggi, l'automazione delle valvole richiede un lungo e costoso processo di progettazione e approvvigionamento per determinare, acquisire, testare e infine mettere in servizio i migliori gruppi di controllo valvole per l'operazione.
Emerson ha riconosciuto la necessità di un processo migliore. Ecco perché abbiamo creato il Sistema operativo valvole (VOS) Bettis.
Actuation Technologies Automation Center a Singapore
Il Singapore Automation Center offre professionisti di ingegneria e integrazione interni con una vasta esperienza nell'automazione e nel controllo valvole per i settori del petrolio e del gas e di processo.
Cos'è un sistema operativo valvole (VOS)?
Che cos'è VOS?
Sappiamo che è semplicemente più facile fare affari con un solo fornitore. Questo è il motivo per cui Emerson ha creato il sistema operativo valvole (VOS) Bettis.
Bettis VOS è una soluzione chiavi in mano che include un attuatore, filtri regolatori d'aria, valvole di sicurezza, elettrovalvole, interruttori di fine corsa, posizionatori, nonché le tubazioni e l'ingegneria. Include tutta la documentazione relativa dai manuali di installazione, guide di assistenza rapide, disegni al certificato di garanzia e programmi di manutenzione. Tutto ciò di cui l'utente finale ha bisogno per la manutenzione e l'azionamento del pacchetto di attuazione.
Dai Centri di Configurazione Strategici Emerson World Area in tutto il mondo, i nostri ingegneri e il personale di assistenza ingegnerizzeranno, assembleranno, collauderanno e consegneranno il tuo sistema VOS. Scalabili in termini di prezzo, specifiche, caratteristiche e funzionalità, i nostri gruppi possono essere regolati per soddisfare qualsiasi esigenza unica.