Controllo dei liquidi per uso industriale

Valvole di riduzione della pressione per liquidi

Valvole di riduzione della pressione (regolatori) affidabili, progettate per olio, acqua e fluidi di processo, per ottimizzare la longevità dei sistemi liquidi industriali.

Liquid Pressure Reducing Valves Solutions
Soluzioni complete per il controllo della pressione

Soluzioni per valvole di riduzione della pressione dei liquidi

Ottimizzato per olio, acqua e fluidi di processo industriale

Un progetto che include materiali resistenti alla corrosione per una durata di servizio massima e un design ad azione rapida per un controllo affidabile della pressione on-off.    

Soluzioni complete per il controllo della pressione

Soluzioni per valvole di riduzione della pressione dei liquidi

Ottimizzato per olio, acqua e fluidi di processo industriale

Le valvole di riduzione della pressione dei liquidi (regolatori) sono essenziali per proteggere le apparecchiature, migliorare l'efficienza e garantire la sicurezza nei sistemi di fluidi per lubrificazione delle turbomacchine, linee dell'acqua di servizio, servizio acque antincendio, protezione delle pompe e controllo chimico dei processi corrosivi.

Valvole di riduzione della pressione per lubrificazione delle turbomacchine

image

I sistemi di lubrificazione e tenuta delle turbomacchine sono fondamentali per garantire la continuità operativa degli impianti. API 614 definisce le configurazioni standard delle console dell'olio lubrificante per macchine critiche senza ricambi. Una risposta rapida e una pressione dell'olio costante sono essenziali per proteggere tenute e cuscinetti e garantire la durata dell'attrezzatura.