Tecnologia Fisher™ FIELDVUE™

Controllori digitali per valvole, controllori di livello e controllori di processo collaudati sul campo con prestazioni migliorate.

Affidabilità e prestazioni

Gli strumenti Fisher FIELDVUE di Emerson offrono una tecnologia collaudata sul campo con design elettronico raffinato. Stabiliscono lo standard in materia di affidabilità e prestazioni con oltre 30 anni di innovazione, 3 milioni di unità e oltre 10 miliardi di ore di funzionamento.

Fallback image

Go intelligent. Go Boldly™

Con la nostra tecnologia Fisher™ FIELDVUE™ è possibile analizzare i dati in tempo reale grazie a un'interfaccia facile da usare e una connettività flessibile, per reali funzionalità di Advice at the Device™.

Trasformare il modo in cui le valvole interagiscono con il mondo

Emerson offre una serie di soluzioni innovative che stanno trasformando il modo in cui le valvole installate in applicazioni industriali interagiscono con gli utenti finali di tutto il mondo. Tali soluzioni sono raggruppate nelle quattro aree principali.