Intelligent Multistage Completion Network​

Accesso wireless al lower completion per il monitoraggio del giacimento e il controllo della portata sul fronte di sabbia.

 Intelligent Multistage Completion Network​ - Real-Time Online Data Access and Flow Control Directly in the Reservoir

Accesso online ai dati in tempo reale e controllo della portata direttamente nel giacimento

L'Intelligent Multistage Completion Network, un progetto di partnership Emerson-Metrol, collega upper e lower completion, fornendo dati continui sul giacimento e controllo zonale dallo strato di sabbia e semplificando il monitoraggio e il controllo in pozzi complessi.

 

Un sistema di monitoraggio permanente del giacimento è installato nell'upper completion con la nuova Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface, che consente la connessione ai dispositivi di monitoraggio e controllo wireless Metrol installati nel lower completion.​

 

Ciò offre all'operatore la possibilità di gestire il giacimento in modo efficiente e di prendere decisioni basate su dati reali, non su ipotesi.

Come funziona​

Intelligent Multistage Completion Network​ - Roxar Integrated Downhole Network​

Rete integrata per fondo del pozzo Roxar​

L'Intelligent Multistage Completion Network si basa sulle comprovate capacità dell'esistente Roxar Integrated Downhole Network, un'architettura comprovata sul campo che è stata implementata con successo nei pozzi di tutto il mondo.

 

Include un'installazione permanente del misuratore per fondo del pozzo al complesso superiore per la durata dei dati del pozzo e utilizza tecnologie di telemetria wireless comprovate sul campo, per consentire la comunicazione con i sensori e i controlli Metrol posizionati su un complesso inferiore, schermo per la sabbia o altro pozzo remoto.

Risorse

Domande frequenti​

Ottieni risposte alle domande più comuni sull'Intelligent Multistage Completion Network (IMCN), dal modo in cui fornisce informazioni in tempo reale sul giacimento a come consente il controllo remoto della portata e l'ottimizzazione continua della produzione.​

L'Intelligent Multistage Completion Network collega i misuratori cablati nell'upper completion con i sensori wireless nel lower completion, consentendo la comunicazione nell'intero pozzo. Questo approccio ibrido:

  • Garantisce un monitoraggio permanente affidabile (misuratori cablati)
  • Aggiunge flessibilità e accesso alle zone più remote (sensori wireless)
  • Colma la tradizionale lacuna in termini di comunicazione tra upper e lower completion senza la necessità di un connettore wetmate tra upper e lower completion e i passanti del packer

L'Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) Emerson Roxar alimenta i sensori di fondo del pozzo e i dispositivi di controllo della portata tramite batterie. La durata della batteria dipende dal temperatura del serbatoio e quantità di dati registrati e trasmessi.

Maggiore è la temperatura, minore è la durata della batteria.

La velocità di registrazione ad alta risoluzione richiede più energia rispetto a una registrazione e trasmissione più bilanciate.

A seconda degli strumenti installati, l'Intelligent Multistage Completion Network è in grado di fornire:

  • Dati relativi a pressione e temperatura
  • Profili di temperatura ad alta risoluzione

Ciò consente agli operatori di passare dalle decisioni basate su sole ipotesi a decisioni basate sui dati.

La soluzione Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) di Emerson è ideale per: completion multifase (upper + lower) o multilaterali, pozzi con zone di giacimento remote o di difficile accesso, situazioni che richiedono monitoraggio e controllo della portata in tempo reale sul fronte della sabbia.

Sì. L'Intelligent Multistage Completion Network è in grado di: comunicare con valvole di controllo della portata wireless, regolare le portate o chiudere completamente le zone, consentire un controllo selettivo su più zone.

No. L'Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) utilizza un singolo sistema cablato TEC (Tubing Encapsulated Conductor) per comunicare con strumenti e controlli wireless e non richiede alcun hardware aggiuntivo per il sistema di controllo in superficie o sottomarino. Il sistema utilizza un'unica scheda di interfaccia standard, non richiede alcuna perforazione aggiuntiva attraverso le barriere del pozzo. Ciò riduce significativamente la complessità del sistema e i rischi di installazione.

L'Intelligent Multistage Completion Network utilizza:

  • Una Roxar Matrix Downhole Wireless Interface​
  • Telemetria wireless per la connessione agli strumenti Metrol per lower completion ​

Integra misuratori per upper completion permanenti e sensori e dispositivi di controllo wireless per giacimenti.

L'Intelligent Multistage Completion Network consente:

  • Monitoraggio della pressione del serbatoio mentre il pozzo è in uso
  • Comprensione di connettività e drenaggio del giacimento​
  • Rilevamento di problemi di produzione (ad esempio, penetrazioni di acqua)

Questi dati supportano l'ottimizzazione della produzione e il miglioramento delle strategie di estrazione.​