Termocoppie tipo K

Acquisisci consapevolezza sulle termocoppie tipo K, ideali per i tecnici. Esplora specifiche, applicazioni e come si distinguono nel campo della misurazione della temperatura industriale.

Products

Cosa sono le termocoppie tipo K? (Chromel® – Alumel®)

  • Il tipo K è uno dei sensori termocoppia per uso generale più comuni con una sensibilità di circa 41 μV/ºC e un intervallo di temperatura potenziale da -270 °C a +1372 °C (da -454 °F a +2501 °F) 

    • Per la maggior parte l'utilizzo si concentra su temperature maggiori di 538 °C (1.000 °F)
  • Le termocoppie tipo K si possono utilizzare in atmosfere ossidanti o neutre costanti