Termocoppie tipo T

Scopri le termocoppie tipo T per letture di temperatura accurate e durature. Adatti a tutte le applicazioni, da criogeniche fino ai 370 °C, questi sensori sono gli strumenti ideali per tecnici e ricercatori che necessitano di prestazioni e precisione di alto livello.

Prodotti

Cosa sono le termocoppie tipo T? (rame/rame-nichel)

  • Il tipo T vanta una sensibilità di 38 μV/°C e un campo di temperatura da -270 °C a  °C (da -454 °F a 32°F )
  • Si può utilizzare in atmosfere ossidanti, di riduzione o inerti, e nel vuoto
  • Garantisce una resistenza elevata alla corrosione dovuta all'umidità
  • Dimostra una buona linearità e viene in genere utilizzato con campi di temperatura da molto bassi (criogenici) a medi