イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Asco-P-453

ASCO™ Numatics 453 シリーズシリンダとアクチュエータ

製品概要

2020 年 9 月時点で、ISO 15552 プロファイルシリンダ 453 シリーズは販売を終了しており、AVENTICS PRA シリーズがその代用となります。


予備部品は 2025 年 9 月まで入手可能です。


関連する文書は以下からご覧いただけます。


このタイプの ISO 15552 プロファイルシリンダについては、AVENTICS PRA シリーズを参照してください。

規格 / 規制
ISO
ボア
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
作動環境
腐食性、屋内、洗い流し
ストローク
2000 mm 最大

機能

  • ASCO™ Numatics 453 シリーズシリンダとアクチュエータは販売を終了しました。交換オプションの詳細をご確認ください。
  • シリンダは、磁気スイッチ用の3つの面に「T」スロットを備えた硬質アルマイトアルミニウムのプロファイルバレルを備えています
  • 拘束マイクロメーターねじによる簡単で正確なクッション調整
  • 標準のフィッティング、ロッドエンド、取り付けスタイルの幅広い選択肢により、取り付けが簡単
  • 磁気位置検出器に装備
  • シリンダはNRLシリーズのロッドロックに対応

文書と図面