イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
計画的なメンテナンス
現在、定期メンテナンスを行っております。一部のサイト機能は影響を受け、期待どおりに機能しない場合があります。 お待ちいただいてありがとうございます。
Asco-P-ARCS

ASCO™ 高度冗長制御システム

製品概要

ASCO シリーズ ARCS は、緊急遮断バルブ(ON/OFFバルブ)(1)およびさまざまな冗長構成(1oo2、2oo2、2oo3)向けに特別に設計された冗長ソリューションであり、安全性と可用性の両方に対応します。ASCO ARCS 2oo3 冗長ソレノイドバルブパイロットシステムは、1oo2 システムと 2oo2 システムの両方の利点を組み合わせて、高レベルのプロセスの安全性と信頼性を実現します。
(1) 制御バルブのフェイルセーフアプリケーションについては、ASCO担当者にお問い合わせください。

配管口径 / ポートサイズ
1/4 "; 1/2 "
アクチュエーション
3/2 ウェイ直動
本体材質
SS316Lバルブ本体およびマニホールド、SS316Lおよびアルミニウムソレノイドオペレータ

機能

  • コンパクトで完全に統合されたモジュール:工場で事前テストされた1つの完全なモジュールとして、単一の部品番号として提供されます
  • バルブからバルブへの直接設計:ソレノイドバルブ間の配管と継手をなくします
  • ステータス表示とフィードバック:予防保守と障害のオンライン検出を促進します
  • 個別隔離バルブ/共通バイパス(オプション):オンラインメンテナンスが簡単

文書と図面