イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Asco-P-Series 082

ASCO™ 082 ダイアフラムバルブ

製品概要

ASCO 082 シリーズは、分析および医療システムで中性または腐食性の高い液体で使用するよう設計されたミニチュア電磁弁シリーズです。耐薬品性に優れた構造材質で、消費電力が低く、取り付けが容易なマニホールド設計により、腐食性または感度の高い試薬およびサンプルの選別や制御に最適です。082 シリーズの代表的な用途は、水質分析計、体外診断、DNA 塩基配列決定などです

機能
2/2 2 方向 NC
本体材質
PVDF
シール
FKM、FFKM
流体
腐食性の高い流体
取り付け
¼-28 または M6
オリフィスサイズ
1.5 mm (0.06 インチ)
電力
2.5W
標準電圧
12 VDC、24 VDC
動作圧力
0 ~ 2 bar (0 ~ 29 psi)
デューティサイクル
100%

機能

  • 不活性構造材料 PVDF および FKM または FFKM シールは、ほとんどの腐食性試薬に対応します
  • 優れた自己排出機能と少量の内部空洞により、相互汚染を最小限に抑えます
  • 低消費電力であるため、熱に敏感な試薬やサンプルへの熱伝達が低減されます
  • マニホールドのカスタマイズが容易なので、分析デバイスの省スペース化が可能です
  • 関連するすべての CE 指令に適合しており、RoHS に準拠しています
  • 代表的な用途:
    • 水質分析計
    • 臨床診断
    • DNA 塩基配列決定

文書と図面