見積りが無効になる可能性があります。続行しますか? 続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
DeltaV™ Engineering Seat は、オペレータステーション、メンテナンスステーション、ベースステーションなどの、DeltaV ワークステーションからオンデマンドでアクセスできる、最新の動的エンジニアリング機能を提供します。 エンジニアリング済みのテンプレートや、オフラインおよびオンラインのコンフィギュレーション機能により、投資に対して最高のものを確実に得ることができます。