イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Emerson-P-BC6L17C7A0ZHF

bCOM6-L1700 堅牢 COM エクスプレス・モジュール

製品概要

COM エクスプレス・モジュールは、産業用または過酷な環境の装置にコンピューティング・プラットフォームを設計するOEMに最適であり、全体的な設計サイクルを短縮し、検証コストを削減する重要な鍵を握ります。

部品番号
BC6L17C7A0ZHF
性能
中程度から高程度の性能。中程度から高程度レベルの性能ニーズを有するアプリケーション。
コア/ 周波数
2x x86 コア @ 3.0 GHz(最大) / 2.2 GHz(ベース)
プロセッサ
AMD RSOC デュアルおよびクワッドコア 3.3 および 2.2GHz
メモリ
最大 16GB DDR3、はんだ付、ECC
ソフトウェア・サポート
Microsoft Windows、Linux、VxWorks

機能

  • はんだ付けコンポーネントの付いた堅牢な設計
  • 高度な処理能力
  • ダイナミック熱管理
  • 柔軟なオプション

文書と図面