イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Hytork-L6N

Hytork Excel Commando ラック・アンド・ピニオン空気圧式バルブアクチュエータ

製品概要

アクチュエーション製品における当社が誇る十分なエンジニアリングとテクノロジにより、高品質、モジュール式アクチュエータの設計、当社独自の機能、顧客の利益、経済的なコストのユニークな組み合わせが達成されました。

機能

  • モジュール構造
  • Aluminum body parts are treated with a Self-Priming one-coat blends of FEP fluoropolymer.
  • Provides a complete, durable impregnation of all body parts, inside and out.
  • Coating is sprayed on the parts and dried and cured in an oven.
動力源
Pneumatic
製品の種類
空気圧アクチュエータ
駆動方式
Quarter-turn
証明書
本製品は、電気および電子機器における特定危険物質の使用制限に関する指令 2011/65/EU(改正RoHS指令(RoHS 2)) の範囲から除外されている大型固定据付装置での使用のみが意図されています。
制御タイプ
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
バルブタイプ
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
動作温度
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
トルク/推力
12 sizes; 19 to 3232 Nm (167 to 28500 lbf.in)
動作圧力
up to 8.3 bar / 120 psi

文書と図面