イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-2110 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2110 レベルスイッチ - 振動フォーク

製品概要

Rosemount 2110 レベルスイッチは、省スペースやパイプ内測定用に、最小限のメンテナンスで、信頼できるレベル探知を提供します。シンプルな即取付をしたいアプリケーションや基本的な過充填防止に最適です。衛生関連の証明を取得しており、衛生プロセスを含むアプリケーション機能が拡張しました。Rosemount 2110は可動部分がなく、校正を必要とせず、プロセス条件にほとんど影響されません。コンパクトなステンレススチールハウジングとプラグソケット接続で手早く取付でき、大量のOEMユーザーに最適です。

動作圧力
-3.62~1450 psi (-0.25~100 bar)
動作温度
-40 ~302°F / -40 ~ 150°C
安全性
• 過充填防止用 TÜV 試験済み、WHG 認定
診断
機器の健全性を常時監視する診断機能を搭載

機能

  • マグネティック・プルーフ・テスティングにより Rosemount 2110 のプルーフテストが簡単になります。
  • インストールの制限が最小限であり、キャリブレーションが必要ないことから、費用の削減になります。
  • LED点滅 により可視の表示が可能です。
  • ウェットからドライになるまでの時間が短いため、迅速な切替応答が可能
  • ‘Fast Drip’ フォーク設計により、特に粘性のある液体での応答時間を短縮
  • 衛生的なアプリケーションのための 3-A および EHEDG 認定FDA および ASME-BPE 規格への準拠

文書と図面