イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-3051S MultiVariable Transmitter

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ 伝送器

製品概要

Rosemount 3051S マルチバリアブル伝送器は、差圧、静圧、プロセス温度を一台の機器で計測できるクラス最高のソリューションです。単一のモデル番号で標準化が可能なこの装置は、パイプ貫通、インパルス配管および接続システムを削減する、費用対効果の高い装置です。このデバイスは、質量流量計測を確実にする組み込み流量計算機能も備えています。

製品

Search
製品の検索結果 15 件中 1-15 件
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
保証
最長15年間保証
レンジダウン
最大 200:1
通信プロトコル
4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ フィールドバス
測定範囲
最大 2,000 psi (138 bar) 差圧、最大 6,092 psi (420 bar) 静圧
プロセス接液材質
316L SST、合金 C-276、タンタル、金メッキ 316L SST
診断
基本的な診断
認証/承認
NSF、NACE#8482、危険場所、認証の完全なリストについては、詳細仕様を参照してください

機能

  • 多重変数を単一モデル番号で測定し標準化することでプロセスをストリームライン化しコスト効率を高めます
  • 伝送器のスタックと重ね配線追加の必要性をなくし、コストを低減
  • 組み立てオプション付き一次エレメントによる容易な設置と導入が可能
  • マルチバリアブル設計により、パイプ通過、インパルスパイピング、接続システムを低減してコストを節約します
  • Callendar-Van Dusen センサマッチングにより、温度の精度を改善し、クラス最高の流量計算を実現
  • 完全溶接された SuperModule™ センサは、過酷な環境と用途においてクラス最高の精度を提供します
  • エンジニアリング支援ソフトウェアにより、2ステップで簡単に設置可能
  • Ultra for Flow で流量読み値を最適化し、精度 ±0.04%を達成
  • 完全補正質量、エネルギーまたは体積測定フローを直接報告できる内蔵フロー計算設計

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 135 件中 1~10 件の結果
: