イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-248 Head Mount Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 ヘッドマウント温度伝送器

製品概要

業界標準のソリューションである Rosemount 248 温度伝送器は、プロセス環境に一貫した信頼性の高い性能を提供します。一般的なシングルポイント温度測定用途の要件を満たすように設計されており、その耐久性のあるデザインは、広範囲のプロセス環境に耐えます。このヘッドマウント温度伝送器には、様々なハウジングオプションが用意されており、各アプリケーションに柔軟に対応します。

製品

Search
製品の検索結果 7 件中 1-7 件
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
入力
シングルセンサ機能: ユニバーサルセンサ入力(RTD、T/C、mV、Ω)に対応
出力信号
4~20 mA/HART™ プロトコル
ハウジング
DIN B ヘッドマウント
診断
オープン/ショートセンサ診断を含む基本的診断
校正オプション
5 点校正
認証/承認
独立した第三者機関による IEC 61508 認定の SIL 2 および SIL 3、危険場所、船舶タイプ。認証の完全なリストについては詳細仕様をご確認ください。

機能

  • 標準トランスミッタは、一般的なシングルポイント温度測定用途の要件を満たしています。
  • ハウジング構造が多くのプロセス環境で優れた耐性を提供します。
  • 1 年間の安定性評価により、保守費用を削減
  • オープン/ショートセンサー診断はセンサループ問題を検出するのに役立ち、信頼性の高いパフォーマンスを確保
  • デバイスダッシュボードは簡単なインターフェースで、デバイス設定と診断トラブルシューティングを単純化
  • Callendar-Van Dusen 定数に基づくトランスミッタとセンサのマッチングが総測定エラーを減少させる

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 10 件中 1~10 件の結果
: