イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-848T Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 848T ワイヤレス温度伝送器

製品概要

Rosemount 848T ワイヤレス温度トランスミッタは、WirelessHART® デバイスによる高密度測定のための最も優れた選択肢です。この伝送器は、最大 4 つの独立して設定可能な入力を受け入れ、スマートで信頼性が高く安全なワイヤレスネットワークを使用して、1 ポイントあたりのインストールおよび運用コストを大幅に削減します。さらに、フィールド硬化エンクロージャにより、危険な領域であっても、プロセスに近い場所に取り付けることができます。

製品

Search
製品の検索結果 7 件中 1-7 件
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
入力
2、3、4 線式 RTD、熱電対、0-1000mV、0-10V、2、3、4 線式オーム、4–20 mA 信号など、4 つの個別構成可能な入力
出力信号
WirelessHART®プロトコル
ハウジング
フィールド硬化アルミニウム製エンクロージャ
校正オプション
5 点校正
認証/承認
危険場所認証の完全なリストは、詳細仕様を参照してください
更新レート
4 秒~60 分間隔(ユーザ選択可)
電源モジュール寿命
最長 10 年寿命、現場での交換可能(別途注文)
アンテナタイプ
外部 (標準および拡張範囲)

機能

  • ワイヤレス HART® テクノロジーは安全で費用対効果が高く、99% 以上のデータの信頼性を実現
  • ポイントソリューションごとの最適な価格は、4 つの構成可能な入力 (RTD、熱電対、オーム、ミリボルト、4 ~ 20 mA 信号) に対応します。
  • フィールド硬化エンクロージャにより、厳しい環境や危険な領域であってもプロセスに近い場所への取付が可能
  • 拡張レンジアンテナは長距離設置のための無線通信を提供
  • 高度な測定監視用に最大 8 つの構成可能なアラートを備えた設計
  • 機器ダッシュボードは、機器設定と診断機能のトラブルシューティングを簡素化するためのインターフェースを表示します。
  • SmartPower™ モジュールにより、最長 10 年間は保守不要で動作し、トランスミッタを取り外すことなく現場での交換が可能
  • 設置が簡単で、配線コストをかけずに測定ポイントの迅速な計装化が可能

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
製品の検索結果0