見積りが無効になる可能性があります。続行しますか? 続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
Roxar多相塩分システムは、多相生産井戸内の生成水の導電率と塩分を高感度でリアルタイムに測定します。Roxar多相流メータと組み合わせることで、食塩水に依存しない多相測定が可能になり、流量保証(腐食、浸食、スケール防止剤の最適化)を改善し、水分を最小限に抑え、石油とガスの生産を最大化します。