メッセージダイアログ
閉じる
更新メッセージを表示する
製品比較
比較できる製品は最大4 つです。選択を修正してください。
セッションは非アクティブのためタイムアウトしようとしています。[OK]をクリックして、さらに30分間時間を延長してください。
[ ]
このアイテムはリストに追加されました。
ホーム
オートメーションソリューションズ
Sempell 高圧グローブバルブ
Sempell 高圧グローブバルブ
閉じる
警告
見積りが無効になる可能性があります。続行しますか?
続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
続行
キャンセル
営業担当へのお問い合わせ
閉じる
警告
見積りが無効になる可能性があります。続行しますか?
続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
続行
キャンセル
製品概要
鍛造高圧 Y 型、T 型、アングル型のグローブバルブ
機能
仕様
文書と図面
機能
ケーススタディをダウンロード
最高品質の鍛造ボディ素材。すべてが ASME および DIN 規格に準拠。
ASME B16.34、API 600、ISO、DIN、TRD、VGB、TRB、PED に従って設計されたグローブバルブ。
欧州の圧力機器指令 n°2014/68/EU に適合。CEマーク 100 % 適合
"T"、 "Y"、角度パターンが利用可能。
それぞれの密度が 1.8g/cm3 以下の純粋なグラファイト・プレス・リングで梱包し、密封効果を向上させ、同時に逃亡性の危険性を低減します。
機械的位置指示器が標準装備されています。
ヨークは、ギヤのオペレータの組み立てを容易にするために、上部に接続フランジを備えています。
特別な工事と材料が利用可能です。
手動オペレータ(サイズに応じてハンドホイールまたはベベルギア)が標準装備されています。電気、空気圧または油圧などの作動オプションが利用できます。
仕様
フルスペックをダウンロード
証明書
ASME B31.1、インドボイラ登録、PED、CE
端部接続
突合せ溶接
用途
コジェネレーション、高温、HRSG、蒸気ヘッダー、蒸気タービン、各種ボイラ、付帯設備(BOP)、バイオマスボイラーおよび発電ボイラ、ポンプ、バルブ & マニフォールド、一般サービス
本体設計
ロングパターン、ショートパターン
材質
ステンレス鋼、炭素鋼、合金、金属、鋼
動作温度
高温
圧力クラス
ASME、PN
プロセス接続タイプ
BWE
弁座/シールタイプ
金属間
シャットオフクラス
クラス V(FCI 70-2)
標準
ASME B16.34
スタイル
グローブ弁
バルブサイズ
5 インチ、6 インチ (DN150) 以上、NPS 2 / DN 50、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100
バルブサイズ規格
DN(NPS)
バルブタイプ
エンジニアリング製品、グローブ
文書と図面
製品の比較
すべてクリア
比較
比較できる製品は最大4 つです。選択を修正してください。
却下
すべてクリア
比較