イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
計画的なメンテナンス
現在、定期メンテナンスを行っております。一部のサイト機能は影響を受け、期待どおりに機能しない場合があります。 お待ちいただいてありがとうございます。
Topworx-P-DX PST

HART 7 対応 TopWorx™ DX PST スイッチボックス

製品概要

HART® プロトコルを搭載した TopWorx DX PST スイッチボックスは、重要なアプリケーションに対して部分ストロークテストと緊急停止を実行する信頼性が高く使いやすいソリューションです。ユニットは貴重なバルブ データと診断情報を提供し、デジタルおよびアナログ信号を介して IIoT システムにフィードバックを送信します。一つのエンクロージャーに最大 4 つの GO™ スイッチと最大 2 つのパイロット弁の冗長化が可能です。内蔵された PST ボタンにより、オペレータは機器の追加なしでバルブのテストが可能で、メンテナンスの簡素化を提供します。

証明書
本質安全防爆、耐圧防爆、および汎用
環境定格
IP66、IP67
UL タイプ 4/4X
シャフトの回転
20°~ 90°(シャフト回転検出の追加については工場にご相談ください)
ヒステリシス
0.5%
再現性
0.5%
直線性
1/4 回転、スパンの 1%
温度範囲
内部ソレノイドおよびローカル PST スイッチなし: -40°C ~ +80°C(-40°F ~ +176°F)
内部ソレノイド付き: -10°C ~ +60°C(14°F ~ +140°F)
ローカル PSTスイッチ付き: -20°C ~ +50°C(-4°F ~ +122°F)
端子接続
26 ~ 14 AWG
空気圧接続
1/4 インチ npt (1.06Cv)、1/2 インチ npt (3.7Cv)
ディスプレイタイプ
液晶ディスプレイ (LCD)
ローカル制御
プッシュ ボタン
バルブ動作
ダブル、ダイレクト (DA)、リバース (RA)
シール
シリコン、Buna
4~20ma/HART 端子電圧
最小: 10 VDC
最大: 33 VDC
パイロット/SOV 1 & パイロット/SOV 2
最小: 22 VDC
最大: 26.4 VDC
28W
内部温度センサ精度
± 2.5°C
アナログ位置
0 ~ 100%
高 (H) アラーム
22.3 mA
低 (L) アラーム
< 3.5 mA
マルチドロップ電流ドロー
4.0 mA
抵抗
100K オーム

機能

  • HART® 7 によるリモート リアルタイム フィードバック: 機器ステータスと拡張された機器変数を備えた AMS インタフェース。
  • ローカルおよびリモートのキャリブレーションとアクティブ化。
  • HART® プロトコルを介したユーザー選択可能なアラーム。
  • 複数の分散制御システムおよびハンドヘルドデバイスと互換性があります。
  • 電磁弁テスト、緊急遮断(ESD)検出、内部デバイス温度監視、ローカルキャリブレーションなどが可能です。
  • SIL3 準拠
  • 統合パイロット バルブと外部電磁弁用のシングルおよびデュアル ソレノイド制御: 1oo1、1oo2 または 2oo2 アーキテクチャの SOV。
  • 追加の圧力トランスミッタと 2 つの圧力スイッチに対応するオープン ターミナルオプション。

文書と図面