イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

スラリー用途向け Rosemount MS 磁気センサ

製品概要

MSスラリーセンサは、砂、高固形分の液体、長いパルプ繊維、過度のプロセスノイズを発生させる設備など、測定が難しいアプリケーション向けの堅牢なソリューションです。これらの測定が困難なアプリケーションを念頭に置いて設計されたMSスラリーセンサは、一般的なフロー信号の課題を克服し、安定した応答性のあるフロー出力を提供します。

製品

Search
製品の検索結果 13 件中 1-10 件
設定
設定
設定
設定
設定
設定
設定
設定
設定
設定

機能

  • 二重較正オプションでセンサの在庫を削減
  • 全溶接センサハウジングにより、極めて過酷な環境でも高信頼性を確保
  • オプションのライニングプロテクタで設置時の損傷と最先端の磨耗を予防
  • 可動部品がないことを特徴とする障害物のない設計でメンテナンスと修理を最小限化、導電性スラリーの計量に最適
  • 信号強度の向上により、8782 伝送器と組み合わせた場合、測定が困難なフローでも、より正確なフロー測定が可能になり、プロセスのばらつきが低減します。
  • 8782 伝送器と組み合わせた場合、標準的な磁気流量計よりも安定した流量出力を提供しながら、非常にノイズの多いアプリケーションを処理する機能
  • 現場での修理を可能にする取り外し・交換可能な端子ブロックを使用してプロセスのシャットダウンを回避します。
  • オプションの二次封じ込めコンパートメントで、潜在的なプロセス流体の漏れをキャプチャー。

文書と図面