イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
AVENTICS-P-CP2

AVENTICS CP2 シリーズ カップリング

製品概要

AVENTICS CP2 シリーズは、空気圧接続用の安全カップリングです。2 段階作動により、デカップリング中の危険なブルウィップ効果を防止することができ、操作も簡単で安全です。CP2 シリーズのカップリングは、あらゆる状況に理想的なソリューションです。これらは任意の取り付け方向で使用可能で、圧力下でも 360度で柔軟に回転でき、シリコンフリーです。ISO 4414 および DIN EN 983 規格に適合し、REACH および RoH に準拠しています。CP2 カップリングは、1800 h l/minの高い公称流量、1〜16 barの作動圧力、および -20℃ 〜 +100℃の温度範囲のアプリケーションで、事実上すべての空気圧アプリケーションに最適です。

製品

Search
製品の検索結果 11 件中 1-10 件
:

機能

  • 圧力下でも360度回転可能
  • 1,800 Nl/min
  • -20 ℃ ~ +100 ℃
  • ISO 4414 & DIN EN 983
  • シリコンフリー

文書と図面