イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Micro Motion-G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel

マイクロモーション™ G200M コリオリ流量計 2 インチ(DN50)316L ステンレス鋼

製品概要

A 316L ステンレス鋼コンパクトコリオリ流量計は、汎用質量流量と密度の測定に最適です。

製品

Search
製品の検索結果 8 件中 1-8 件
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2500
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2700
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4200
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1500
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
5700
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1700
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
質量流量精度(液体)
流量の ±0.25%(標準)、流量の ±0.15%(オプション)、流量の ±0.10%(オプション)
質量流量の再現性(液体)
流量の 0.125%(標準)、流量の 0.075%(オプション)、流量の 0.05%(オプション)
体積流量精度(液体)
流量の ±0.25%(標準)、流量の ±0.15%(オプション)流量の ±0.10%(オプション)
体積流量の再現性(液体)
流量の 0.125%(標準)、流量の 0.075%(オプション)、流量の 0.05%(オプション)
質量流量精度(気体)
流量の ±0.5%
質量流量の再現性(気体)
流量の 0.25%
密度精度(液体)
±0.005 g/cm³(5.0 kg/m³)
温度精度
読み取り値の ±1 °C ±0.5%
センサ最大作動圧
1,450 psig(100 barg)
認証/承認
CSA
IECEx
ATEX
保護等級(IP 66/67)、NEMA 4X
SIL 2 および SIL3
EMC の影響
NAMUR NE 80、NE 95、NE 132
Size
CL150 flange: 20.73" (52.6 cm)
Weight
CL150 flange: 40 lb (18.1 kg)

機能

  • スペースが制限されている場所にフィットする超小型フットプリント
  • 過酷な環境下でも高い耐久性を発揮するレーザーエッチングによるタグ付け
  • マイクロモーション電子機器の幅広い接続性と使いやすさ
  • スマートメーター性能検証により、プロセスを中断することなくリアルタイムで完全な計測を実現
  • 広範な計測器の承認および認証には、CSA、ATEX、IECEx、および NAMUR が含まれます
  • MyEmerson ツールによる選択と設定が容易
  • 扱いやすいモバイル型軽量設計

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 3 件中 1~3 件の結果
:
比較
Micro Motion™ モデル 800 エンハンス・コアプロセッサ・アセンブリ
製品の種類
交換部品
互換性
ファミリー
流量 - コリオリ
利便性
製品の種類
互換性
ファミリー
交換部品
流量 - コリオリ