메시지 대화 상자
디스플레이 업데이트 메시지
[
{
"catentry_id" : "3074457345627541300",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345627541283",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345626961386",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345627733097",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345627538739",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345626961235",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345628548181",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345626960257",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
]
ASCO™ 시리즈 220 스팀 및 온수 솔레노이드 밸브
이 작업을 수행하면 견적서가 무효화될 수 있습니다. 계속 진행하시겠습니까? 진행하면 쇼핑 카트를 표준 주문으로 변환하여 변경할 수 있습니다.
이 작업을 수행하면 견적서가 무효화될 수 있습니다. 계속 진행하시겠습니까? 진행하면 쇼핑 카트를 표준 주문으로 변환하여 변경할 수 있습니다.
ASCO 시리즈 220 스팀 및 온수 밸브는 경쟁사 제품에 비해 최대 60% 높은 유량을 제공합니다. 즉, ASCO의 3/4in 밸브 유량이 경쟁사의 1인치 유량과 동일합니다. 시리즈 220 부동 PTFE 다이어프램은 다른 밸브에 비해 최대 4배의 강력한 씰링과 향상된 내구성을 제공합니다. 나사산 보닛은 빠른 검사 및 서비스를 위해 쉽게 제거할 수 있어 가동 중단을 방지하고 유지 보수 비용을 절감시킵니다.
밸브 작동
솔레노이드
바디 재질
황동
유체
온수, 스팀
파이프 / 포트 크기
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
포트 유형
NPTF
기능
2way - 2/2 상시 닫힘, 2way - 2/2 상시 열림
유량
2.0Cv ~ 6.0Cv, 6.0Cv ~ 14.0Cv, 14.0Cv 이상
전압
110AC, 12DC, 120AC, 120DC, 208AC, 220AC, 24DC, 24AC, 240AC, 48DC, 480AC - 50, 50/60, 60
작동 환경
위험, 실내, 실외, 습식 환경
표준 및 규정
CSA, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, Type 6, Type 6P, Type 7, Type 9, UL
특징
긴 수명 주기: 뜨거운 물과 50psi 증기에 대해 100만 사이클; 125psi 증기에 대해 50만 사이클 테스트를 거침
저전력 작동: 더욱 작은 작동기로 5psi 차압 적용 시 에너지 소비량 감소
온수 및 50psi 증기에서 0psi 차압으로 작동하는 조용한 설계를 선보이는 DC 구조
재고 감소: 한 개의 밸브로 스팀과 온수 응용 분야에 모두 사용 가능
ASCO Express를 이용하여 다양한 구성품을 신속 배송
비교할 수 있는 제품 최대 개수는 4개입니다. 선택 항목을 좀더 좁히십시오.
해제