이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Asco-P-383

ASCO™ 383 시리즈 솔레노이드 밸브

선정 제품 설명

ASCO 383 시리즈 솔레노이드 밸브는 부식성 유체 제어가 필요한 의료 분석기, 진단 장비, 생명 공학 및 화학 산업 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 밸브는 레버 메커니즘을 통합하고 유체 분리를 유지하며 매끄러운 스피것이나 나사산형 스피것과 함께 사용할 수 있습니다.

밸브 작동
솔레노이드
본체 재질
엔지니어링 플라스틱
유체
침투성 액체/가스
파이프 / 포트 크기
1/4인치; 1/2인치; 8mm
포트 유형
G ISO228/1-G BSPP
기능
2방향 - 2/2 상시 닫힘, 2방향 - 2/2 상시 닫힘, 3방향 - 3/2 범용
유량
2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 14.0 Cv 이상
전압
12 DC, 24 DC, 24 ~ 120AC/DC 전압 범위
최대 차압 / 최대 작동 압력
최대 150PSIG의 진공
작동 환경
부식, 실내
표준 및 규정
IP40, ISO

특징

  • 최대 내부식성을 위한 PEI(폴리에테르이미드) 본체 및 VMQ, FPM 또는 EPDM 씰
  • 모든 위치에 장착 가능
  • 25ms 응답 시간
  • 관련된 모든 EC 지침 준수

문서 및 도면