이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
AVENTICS-P-501

AVENTICS™ 501 방향 제어 밸브

선정 제품 설명

AVENTICS 501시리즈는 소형 크기, 고유량, 에너지 절감이 필요한 방향 제어 및 파일럿 어플리케이션용으로 설계된 범용 자동화 밸브 제품군입니다. 엔지니어는 컴팩트 패키지에서 15~20mm 밸브 유량을 사용하여 기계 설계 시 공간, 비용 및 에너지를 절감할 수 있습니다. 또한 해당 등급의 다른 밸브는 광범위한 압력 조절기, 압력 차단 및 배기 유량 제어 부속품을 제공하지 않습니다. 501 시리즈 밸브의 압력 차단 옵션을 통해 사용자는 생산 공정을 중단하지 않고 개별 밸브를 교체할 수 있으므로 라인의 가동 중단 및 유지보수 시간을 절감할 수 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 16건 중 1-10
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B10M11BF1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
NC/NO
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B10MA00F1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
NC/NO
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B40M11BF1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
NC/NO
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B40MA00F1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
NC/NO
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B50M11BF1
활성화
전기식
유량(L/M)
365 l/min
밸브 기능
배출된 중추
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
365 l/min
배출된 중추
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B50MA00F1
활성화
전기식
유량(L/M)
365 l/min
밸브 기능
배출된 중추
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
365 l/min
배출된 중추
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B60M11BF1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
닫힌 중추
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
닫힌 중추
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B60MA00F1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
닫힌 중추
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
닫힌 중추
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70M11BF1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
가압 중추
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
가압 중추
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70MA00F1
활성화
전기식
유량(L/M)
405 l/min
밸브 기능
가압 중추
최대 작동 압력
8 bar
가용성
활성화
유량(L/M)
밸브 기능
최대 작동 압력
가용성
전기식
405 l/min
가압 중추
8 bar
QuickShip

특징

  • 모듈식 설계로 간편한 구성 및 수정 가능
  • 서브 베이스 장착 밸브는 패널 내 밸브 파일럿 응용 분야에 적합
  • 높은 유량, 컴팩트한 크기 및 선택적 마운팅 플레이트로 캐비닛 공간의 효과적 사용 가능
  • 듀얼 3way 버전으로 4way 밸브 공간 내에 2, 3way 밸브 배치 가능
  • AVENTICS G3 및 580 전자 필드버스 플랫폼과 호환 가능
  • 580 CHARM 노드는 전자 마샬링이 있는 DeltaV™ 분산 제어 시스템과 호환 가능

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 6개 결과 중 1-6
:

문서 및 도면