이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Emerson-P-IC757CSW19WHMI

RXi - 웹 패널, 19" 스크린

선정 제품 설명

RXi- 웹 패널 모듈식 디스플레이 포트폴리오, 웹 호스팅 HMI 애플리케이션에 적합, 유연성, 성능 및 내구성을 극대화합니다.

부품 번호
IC757CSW19WHMI
터치 스크린
정전 용량 터치(PCT/PCAP), 멀티 터치(10포인트)
상태 표시기
삼색 LED
공압 시스템
Linux 커널 4.1.15: Yocto
인증
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
조선해양
ABS, BV, DNV GL, LR
UL 목록 US/CAN HazLoc
클래스 1 디비젼 2, 클래스 2 디비젼 2, 클래스 3 디비젼 1

특징

  • 듀얼 코어 1.0 GHz iMX6 Freescale 프로세서, 2GB DDR3 RAM, 및 4GB 플래시 메모리
  • 표준 Linux Yocto OS, QT Webkit 및 Chromium과 Firefox 웹 브라우저
  • 모듈식 포트폴리오는 와이드 스크린 형식의 7~24" 범위를 지원하고 7~15" 모델은 실외 SLR(Sunlight Readable) 스크린에서도 사용 가능
  • 실내 또는 실외에서 작동할 수 있는 기능으로 섭씨 65도에서 섭씨 -20도까지 효과적으로 작동
  • 먼지, 습기 및 직접 분사되는 물로부터 보호하는 IP66 등급 스크린

문서 및 도면