카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
이 작업을 수행하면 견적서가 무효화될 수 있습니다. 계속 진행하시겠습니까? 진행하면 쇼핑 카트를 표준 주문으로 변환하여 변경할 수 있습니다.
Fisher Easy-Drive 200R은 정밀한 스로틀링 또는 온/오프 애플리케이션에 맞게 설계된 회전식 전동 액추에이터입니다. 이 액추에이터는 Modbus RTU, 4~20mA 또는 무전압 접점 신호를 통해 제어할 수 있습니다. 버튼 하나로 교정을 수행하는 Fisher Easy-Drive 구성기를 사용하여 쉽게 설정하고 교정할 수 있습니다.